JAJSEZ6K August 2014 – February 2024 TMS320F28374S , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376S , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378S , TMS320F28379S
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このデバイスの アイドル、スタンバイ、ホールト・モードは、他の C28x デバイスのモードと同様です。表 6-7 に、いずれかのクロック・ゲーティング低消費電力モードに移行したときのシステムへの影響を示します。
| モジュール / クロック・ドメイン | CPU1 IDLE | CPU1 STANDBY | HALT |
|---|---|---|---|
| CPU1.CLKIN | アクティブ | ゲート | ゲート |
| CPU1.SYSCLK | アクティブ | ゲート | ゲート |
| CPU1.CPUCLK | ゲート | ゲート | ゲート |
| PERx.SYSCLK に接続されたモジュールへのクロック | アクティブ | ゲート | ゲート |
| CPU1 .WDCLK | アクティブ | アクティブ | CLKSRCCTL1.WDHALTI = 0 の場合、ゲート |
| AUXPLLCLK | アクティブ | アクティブ | ゲート |
| PLL | 電源供給 | 電源供給 | ソフトウェアは、HALT に入る前に PLL の電源をオフにする必要があります |
| INTOSC1 | 電源供給 | 電源供給 | CLKSRCCTL1.WDHALTI = 0 の場合、電源オフ |
| INTOSC2 | 電源供給 | 電源供給 | CLKSRCCTL1.WDHALTI = 0 の場合、電源オフ |
| フラッシュ | 電源供給 | 電源供給 | ソフトウェア制御 |
| X1 / X2 水晶発振器 | 電源供給 | 電源供給 | 電源オフ |