JAJSEZ6K August 2014 – February 2024 TMS320F28374S , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376S , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378S , TMS320F28379S
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 番号(1)(2)(3) | パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 読み取りおよび書き込み | |||||
| 1 | td(TURNAROUND) | ターンアラウンド時間 | (TA)*E–3 | (TA)*E+2 | ns |
| 読み取り | |||||
| 3 | tc(EMRCYCLE) | EMIF 読み取りサイクル時間 (EW = 0) | (RS+RST+RH)*E–3 | (RS+RST+RH)*E+2 | ns |
| EMIF 読み取りサイクル時間 (EW = 1)(4) | (RS+RST+RH+ (MEWC*16))*E–3 | (RS+RST+RH+ (MEWC*16))*E+2 | ns | ||
| 4 | tsu(EMCEL-EMOEL) | 出力セットアップ時間、EMxCS[y:2]LOW からEMxOELOW まで (SS = 0) | (RS)*E–3 | (RS)*E+2 | ns |
| 出力セットアップ時間、EMxCS[y:2]LOW からEMxOELOW まで (SS = 1) | -3 | 2 | ns | ||
| 5 | th(EMOEH-EMCEH) | 出力ホールド時間、EMxOEHIGH からEMxCS[y:2]HIGH まで (SS = 0) | (RH)*E–3 | (RH)*E | ns |
| 出力ホールド時間、EMxOEHIGH からEMxCS[y:2]HIGH まで (SS = 1) | -3 | 0 | ns | ||
| 6 | tsu(EMBAV-EMOEL) | 出力セットアップ時間、EMxBA[y:0] 有効からEMxOELOW まで | (RS)*E–3 | (RS)*E+2 | ns |
| 7 | th(EMOEH-EMBAIV) | 出力ホールド時間、EMxOEHIGH から EMxBA[y:0] 無効まで | (RH)*E–3 | (RH)*E | ns |
| 8 | tsu(EMAV-EMOEL) | 出力セットアップ時間、EMxA[y:0] 有効からEMxOELOW まで | (RS)*E–3 | (RS)*E+2 | ns |
| 9 | th(EMOEH-EMAIV) | 出力ホールド時間、EMxOEHIGH から EMxA[y:0] 無効まで | (RH)*E–3 | (RH)*E | ns |
| 10 | tw(EMOEL) | EMxOEアクティブ LOW 幅 (EW = 0) | (RST)*E–1 | (RST)*E+1 | ns |
| EMxOEアクティブ LOW 幅 (EW = 1)(4) | (RST+(MEWC*16))*E–1 | (RST+(MEWC*16))*E+1 | ns | ||
| 11 | td(EMWAITH-EMOEH) | 遅延時間、EMxWAIT デアサートからEMxOEHIGH まで | 4E+10 | 5E+15 | ns |
| 29 | tsu(EMDQMV-EMOEL) | 出力セットアップ時間、EMxDQM[y:0] 有効からEMxOELOW まで | (RS)*E–3 | (RS)*E+2 | ns |
| 30 | th(EMOEH-EMDQMIV) | 出力ホールド時間、EMxOEHIGH から EMxDQM[y:0] 無効まで | (RH)*E–3 | (RH)*E | ns |
| 書き込み | |||||
| 15 | tc(EMWCYCLE) | EMIF 書き込みサイクル時間 (EW = 0) | (WS+WST+WH)*E–3 | (WS+WST+WH)*E+1 | ns |
| EMIF 書き込みサイクル時間 (EW = 1)(4) | (WS+WST+WH+ (MEWC*16))*E–3 | (WS+WST+WH+ (MEWC*16))*E+1 | ns | ||
| 16 | tsu(EMCEL-EMWEL) | 出力セットアップ時間、EMxCS[y:2]LOW からEMxWELOW まで (SS = 0) | (WS)*E–3 | (WS)*E+1 | ns |
| 出力セットアップ時間、EMxCS[y:2]LOW からEMxWELOW まで (SS = 1) | -3 | 1 | ns | ||
| 17 | th(EMWEH-EMCEH) | 出力ホールド時間、EMxWEHIGH からEMxCS[y:2]HIGH まで (SS = 0) | (WH)*E–3 | (WH)*E | ns |
| 出力ホールド時間、EMxWEHIGH からEMxCS[y:2]HIGH まで (SS = 1) | -3 | 0 | ns | ||
| 18 | tsu(EMDQMV-EMWEL) | 出力セットアップ時間、EMxDQM[y:0] 有効からEMxWELOW まで | (WS)*E–3 | (WS)*E+1 | ns |
| 19 | th(EMWEH-EMDQMIV) | 出力ホールド時間、EMxWEHIGH から EMxDQM[y:0] 無効まで | (WH)*E–3 | (WH)*E | ns |
| 20 | tsu(EMBAV-EMWEL) | 出力セットアップ時間、EMxBA[y:0] 有効からEMxWElow | (WS)*E–3 | (WS)*E+1 | ns |
| 21 | th(EMWEH-EMBAIV) | 出力ホールド時間、EMxWEHIGH から EMxBA[y:0] 無効まで | (WH)*E–3 | (WH)*E | ns |
| 22 | tsu(EMAV-EMWEL) | 出力セットアップ時間、EMxA[y:0] 有効からEMxWELOW まで | (WS)*E–3 | (WS)*E+1 | ns |
| 23 | th(EMWEH-EMAIV) | 出力ホールド時間、EMxWEHIGH から EMxA[y:0] 無効まで | (WH)*E–3 | (WH)*E | ns |
| 24 | tw(EMWEL) | EMxWEアクティブ LOW 幅 (EW = 0) | (WST)*E–1 | (WST)*E+1 | ns |
| EMxWEアクティブ LOW 幅 (EW = 1)(4) | (WST+(MEWC*16))*E–1 | (WST+(MEWC*16))*E+1 | ns | ||
| 25 | td(EMWAITH-EMWEH) | 遅延時間、EMxWAIT デアサートからEMxWEHIGH まで | 4E+10 | 5E+15 | ns |
| 26 | tsu(EMDV-EMWEL) | 出力セットアップ時間、EMxD[y:0] 有効からEMxWELOW まで | (WS)*E–3 | (WS)*E+1 | ns |
| 27 | th(EMWEH-EMDIV) | 出力ホールド時間、EMxWEHIGH からEMxD[y:0] 無効まで | (WH)*E–3 | (WH)*E | ns |
図 6-25 非同期メモリ読み取りタイミング
図 6-26 EMxWAIT 読み取りタイミング要件
図 6-27 非同期メモリ書き込みタイミング
図 6-28 EMxWAIT 書き込みタイミング要件