JAJSHG1E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 番号 | パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準モード | ||||||
| S1 | fSCL | SCL クロック周波数 | 0 | 100 | kHz | |
| S2 | TSCL | SCL クロック周期 | 10 | μs | ||
| S3 | tw(SCLL) | パルス幅、SCL クロック Low | 4.7 | μs | ||
| S4 | tw(SCLH) | パルス幅、SCL クロック High | 4.0 | μs | ||
| S5 | tBUF | STOP 条件と START 条件間のバス開放時間 | 4.7 | μs | ||
| S6 | tv(SCL-DAT) | 有効時間、SCL 立ち下がり後のデータ | 3.45 | μs | ||
| S7 | tv(SCL-ACK) | 有効時間、SCL 立ち下がりからアクノリッジまで | 3.45 | μs | ||
| S8 | II | ピンの入力電流 | 0.1Vbus < Vi < 0.9Vbus | -10 | 10 | μA |
| 高速モード | ||||||
| S1 | fSCL | SCL クロック周波数 | 0 | 400 | kHz | |
| S2 | TSCL | SCL クロック周期 | 2.5 | μs | ||
| S3 | tw(SCLL) | パルス幅、SCL クロック Low | 1.3 | μs | ||
| S4 | tw(SCLH) | パルス幅、SCL クロック High | 0.6 | μs | ||
| S5 | tBUF | STOP 条件と START 条件間のバス開放時間 | 1.3 | μs | ||
| S6 | tv(SCL-DAT) | 有効時間、SCL 立ち下がり後のデータ | 0.9 | μs | ||
| S7 | tv(SCL-ACK) | 有効時間、SCL 立ち下がりからアクノリッジまで | 0.9 | μs | ||
| S8 | II | ピンの入力電流 | 0.1Vbus < Vi < 0.9Vbus | -10 | 10 | μA |
| 高速モード・プラス | ||||||
| S1 | fSCL | SCL クロック周波数 | 0 | 1000 | kHz | |
| S2 | TSCL | SCL クロック周期 | 1 | μs | ||
| S3 | tw(SCLL) | パルス幅、SCL クロック Low | 0.5 | μs | ||
| S4 | tw(SCLH) | パルス幅、SCL クロック High | 0.26 | μs | ||
| S5 | tBUF | STOP 条件と START 条件間のバス開放時間 | 0.5 | μs | ||
| S6 | tv(SCL-DAT) | 有効時間、SCL 立ち下がり後のデータ | 0.45 | μs | ||
| S7 | tv(SCL-ACK) | 有効時間、SCL 立ち下がりからアクノリッジまで | 0.45 | μs | ||
| S8 | II | ピンの入力電流 | 0.1Vbus < Vi < 0.9Vbus | -10 | 10 | μA |