JAJSHG1E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
表 8-10 に、デバイス識別レジスタを示します。
| 名称 | アドレス | サイズ (x16) | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDH | 0x0005 D00A | 2 | デバイスの製品識別番号 | |
| TMS320F28388D | 0x03FF 0300 | |||
| TMS320F28386D | 0x03FD 0300 | |||
| TMS320F28384D | 0x03FB 0300 | |||
| TMS320F28388S | 0x03FF 0400 | |||
| TMS320F28386S | 0x03FD 0400 | |||
| TMS320F28384S | 0x03FB 0400 | |||
| REVID | 0x0005 D00C | 2 | シリコンのリビジョン番号 | |
| リビジョン 0 | 0x0000 0000 | |||
| リビジョン A | 0x0000 0001 | |||
| UID_UNIQUE | 0x0007 020C | 2 | 固有の識別番号。この番号は、同じ PARTIDH を持つデバイスの中でそれぞれ異なっています。これは、アプリケーションでシリアル番号として使用できます。この番号は TMS デバイスにのみ存在します。 | |
| CPU ID | 0x0007 0223 | 1 | CPU 識別番号 | |
| CPU1 | 0xXX01 | |||
| CPU2 | 0xXX02 | |||
| 0x0038 0446 | 1 | CM | 0xXX03 | |
| JTAGID | 該当なし | 該当なし | JTAG デバイス ID | 0x0BB4 002F |