JAJSHG1E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
デバイスのすべての機能を使用する必要のないアプリケーションについては、表 6-12 に、未使用のピンに対する許容可能な処置方法を示します。表 6-12 に複数の選択肢が示されている場合は、どれを採用してもかまいません。表 6-12 に記載されていないピンは、「ピン属性」の表に従って接続する必要があります。
| 信号名 | 許容可能な方法 |
|---|---|
| アナログ | |
| VREFHIx | VDDA に接続 |
| VREFLOx | VSSA に接続 |
| ADCINx (DAC ピンを除く) |
|
| ADCINx (DAC ピン) |
|
| デジタル | |
| GPIOx |
|
| X1 | VSS に接続 |
| X2 | 接続なし |
| TCK |
|
| TDI |
|
| TDO | 接続なし |
| TMS | 接続なし |
| TRSTn | プルダウン抵抗 (2.2kΩ 以下) |
| ERRORSTS | 接続なし |
| FLT1 | 接続なし |
| FLT2 | 接続なし |
| 電源およびグランド | |
| VDD | すべての VDD ピンは、「ピン属性」の表に従って接続する必要があります。 |
| VDDA | 専用のアナログ電源を使用しない場合は、VDDIO に接続します。 |
| VDDIO | すべての VDDIO ピンは、「ピン属性」の表に従って接続する必要があります。 |
| VDD3VFL | VDDIO に接続する必要があります |
| VDDOSC | VDDIO に接続する必要があります |
| VSS | すべての VSS ピンは、基板のグランドに接続する必要があります。 |
| VSSA | 専用のアナログ・グランドを使用しない場合は、VSS に接続します。 |
| VSSOSC | 外部水晶振動子を使用しない場合は、このピンを基板のグランドに接続できます。 |