このセクションでは、Z1-OTP-BOOTDEF-LOW / Z2-OTP-BOOTDEF-LOW および Z1-OTP-BOOTDEF-HIGH / Z2-OTP-BOOTDEF-HIGH にある BOOT_DEF メモリ・ロケーションで設定された各 CPU1 ブート・モードに使用される GPIO とブート・オプションの値について詳細に説明します。BOOT_DEF の構成方法については、『TMS320F2838x リアルタイム・マイクロコントローラ・テクニカル・リファレンス・マニュアル』の「CPU1 のブート・モード表オプションの構成」セクションを参照してください。 ブート・モード・オプションを選択するときは、使用する特定のデバイス・パッケージのピン・マルチプレクサ・オプションで、必要なピンが利用可能であることを確認します。
表 8-21 SCI ブート・オプション| オプション | BOOTDEF 値 | SCITXDA GPIO | SCIRXDA GPIO |
|---|
| 0 (デフォルト) | 0x01 | GPIO29 | GPIO28 |
| 1 | 0x21 | GPIO84 | GPIO85 |
| 2 | 0x41 | GPIO36 | GPIO35 |
| 3 | 0x61 | GPIO42 | GPIO43 |
| 4 | 0x81 | GPIO65 | GPIO64 |
| 5 | 0xA1 | GPIO135 | GPIO136 |
| 6 | 0xC1 | GPIO8 | GPIO9 |
表 8-22 CAN ブート・オプション| オプション | BOOTDEF 値 | CANTXA GPIO | CANRXA GPIO |
|---|
| 0 (デフォルト) | 0x02 | GPIO37 | GPIO36 |
| 1 | 0x22 | GPIO71 | GPIO70 |
| 2 | 0x42 | GPIO63 | GPIO62 |
| 3 | 0x62 | GPIO19 | GPIO18 |
| 4 | 0x82 | GPIO4 | GPIO5 |
| 5 | 0xA2 | GPIO31 | GPIO30 |
表 8-23 I2C ブート・オプション| オプション | BOOTDEF 値 | SDAA GPIO | SCLA GPIO |
|---|
| 0 | 0x07 | GPIO91 | GPIO92 |
| 1 | 0x27 | GPIO32 | GPIO33 |
| 2 | 0x47 | GPIO42 | GPIO43 |
| 3 | 0x67 | GPIO0 | GPIO1 |
| 4 | 0x87 | GPIO104 | GPIO105 |
表 8-24 USB ブート・オプション| オプション | BOOTDEF 値 | USBDM GPIO | USBDP GPIO |
|---|
| 0 (デフォルト) | 0x09 | GPIO42 | GPIO43 |
表 8-25 RAM ブート・オプション| オプション | BOOTDEF 値 | RAM エントリ・ポイント (アドレス) |
|---|
| 0 | 0x05 | 0x0000 0000 |
表 8-26 フラッシュ・ブート・オプション| オプション | BOOTDEF 値 | フラッシュ・エントリ・ポイント (アドレス) | フラッシュ・セクタ |
|---|
| 0 (デフォルト) | 0x03 | 0x0008 0000 | CPU1 バンク 0 セクタ 0 |
| 1 | 0x23 | 0x0008 8000 | CPU1 バンク 0 セクタ 4 |
| 2 | 0x43 | 0x000A 8000 | CPU1 バンク 0 セクタ 8 |
| 3 | 0x63 | 0x000B E000 | CPU1 バンク 0 セクタ 13 |
表 8-27 セキュア・フラッシュ・ブート・オプション| オプション | BOOTDEF 値 | フラッシュ・エントリ・ポイント (アドレス) | フラッシュ・セクタ |
|---|
| 0 | 0x0A | 0x0008 0000 | CPU1 バンク 0 セクタ 0 |
| 1 | 0x2A | 0x0008 8000 | CPU1 バンク 0 セクタ 4 |
| 2 | 0x4A | 0x000A 8000 | CPU1 バンク 0 セクタ 8 |
| 3 | 0x6A | 0x000B E000 | CPU1 バンク 0 セクタ 13 |
表 8-28 ウェイト・ブート・モード| オプション | BOOTDEF 値 | ウォッチドッグ |
|---|
| 0 | 0x04 | イネーブル |
| 1 | 0x24 | ディセーブル |
表 8-29 SPI ブート・オプション| オプション | BOOTDEF 値 | SPISIMOA | SPISOMIA | SPICLKA | SPISTEA |
|---|
| 0 | 0x06 | GPIO58 | GPIO59 | GPIO60 | GPIO61 |
| 1 | 0x26 | GPIO16 | GPIO17 | GPIO18 | GPIO19 |
| 2 | 0x46 | GPIO32 | GPIO33 | GPIO34 | GPIO35 |
| 3 | 0x66 | GPIO16 | GPIO17 | GPIO56 | GPIO57 |
| 4 | 0x86 | GPIO54 | GPIO55 | GPIO56 | GPIO57 |
表 8-30 パラレル・ブート・オプション| オプション | BOOTDEF 値 | D0~D7 GPIO | DSP 制御 GPIO | ホスト制御 GPIO |
|---|
| 0 (デフォルト) | 0x0 | D0 - GPIO89 | GPIO91 | GPIO92 |
| D1 - GPIO90 |
| D2 - GPIO58 |
| D3 - GPIO59 |
| D4 - GPIO60 |
| D5 - GPIO61 |
| D6 - GPIO62 |
| D7 - GPIO88 |