JAJSHQ8D July 2019 – July 2021 TPS25832-Q1 , TPS25833-Q1
PRODUCTION DATA
この同期整流降圧レギュレータは、電流モード制御で動作し、設計を簡素化するため内部的に補償されています。RT ピンに接続された抵抗により、スイッチング周波数を 300kHz~2.2MHz の範囲に設定できます。400kHz 未満で動作することで、システムの効率が向上します。2.1MHz 以上で動作すると、AM ラジオ帯域との干渉を回避するとともに、小さなインダクタを使用できます。
TPS2583x-Q1 は、3A および 1.5A 電流アドバタイズメント用の構成チャネル (CC) ロジックを含む標準の USB Type-C ポート・コントローラ機能を搭載しています。バッテリ充電仕様 (Rev. 1.2) に対応しているため、 Type-C ではないレガシー USB デバイス (USB データ・ライン信号を使用して USB ポートの電流供給能力を判定) に必要な電気的シグネチャを提供できます。
高精度の電流センス・アンプが内蔵されており、ケーブル・ドループ補償と電流制限チューニングをユーザーがプログラムできます。ケーブル補償は、携帯型デバイスにおいて、大きな負荷があるときも最適な電流および電圧で充電を行うのに役立ちます。これは、負荷電流に比例して降圧レギュレータの出力電圧を変化させることにより、車載ケーブルの配線抵抗による電圧降下を打ち消すものです。接続されている携帯型デバイスで測定される VBUS 電圧は、負荷電流にかかわらずほぼ一定に保たれるため、携帯型デバイスのバッテリ充電器は最適に動作できます。
USB 仕様では、USB 充電ポートの電流制限が必要とされていますが、システム設計者には、システム要件に基づいて過電流保護レベルを選択する妥当な柔軟性が与えられています。TPS2583x-Q1 は、革新的な 2 スレッショルドの電流制限回路を採用しているため、システム設計者は降圧レギュレータの平均電流制限保護をプログラムすることも、CSN/OUT ピンと BUS ピンの間の外付け NMOS を使用して電流制限をプログラムすることもできます。TPS2583x-Q1 降圧レギュレータは NFET を実装しているため、USB ポートの過電流フォルト状態でも他の負荷に 5V 出力を供給できます。
TPS25832-Q1 は、DP および DM パススルー用の広帯域幅アナログ・スイッチを内蔵しています。TPS25833-Q1 は、熱過負荷保護をユーザーがプログラムできるようにサーミスタ入力ピンと熱警告フラグを備えています。
内蔵の保護機能には、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護、低電圧誤動作防止、VBUS 過電圧および過電流保護、CC 過電圧および過電流保護、データ・ライン (Dx) から VBUS への短絡保護、ダイ過熱保護が含まれます。