JAJSOW8E November 2007 – January 2024 TPS5430-Q1
PRODUCTION DATA
TPS5430-Q1 には OVP 回路があり、出力故障状態から復帰するときの電圧オーバーシュートが最小限に抑えられます。OVP 回路には、VSENSE ピン電圧をスレッショルド (112.5% × VREF) と比較する過電圧コンパレータが内蔵されています。VSENSE の電圧がこのスレッショルドより高くなると、ハイサイド MOSFET が強制的にオフにされます。VSENSE の電圧がこのスレッショルドより低くなると、ハイサイド MOSFET が再びオンになります。