JAJSOW8E November 2007 – January 2024 TPS5430-Q1
PRODUCTION DATA
回路の例で使用されている設計の式は、TPS5430-Q1 を使用する回路の生成に使用できます。これらの設計は特定の前提条件に基づいており、ほとんどの場合 ESR 値が制限範囲内になっている出力キャパシタが選択されています。別のタイプのキャパシタを使用する場合にも、TPS5430-Q1 の内部補償に適合する可能性があります。以下の式 15 で内部電圧モード タイプ 3 の補償回路の公称周波数応答を求めることができます。
ここで
Fp0 = 2165Hz、Fz1 = 2170Hz、Fz2 = 2590Hz
Fp1 = 24kHz、Fp2 = 54kHz、Fp3 = 440kHz
Fp3 は、理想的でない寄生容量の影響を表します。
この情報と目的の出力電圧、フィードフォワード ゲインおよび出力フィルタ特性を組み合わせると、閉ループの伝達関数が導かれます。