JAJSOW8E November 2007 – January 2024 TPS5430-Q1
PRODUCTION DATA
図 7-11 に、入力および出力フィルタにすべてセラミック コンデンサを使用した応用回路を示します。この回路は 10V~24V の入力から 3.3V の出力を生成します。設計パラメータは、設計例で使用されているパラメータと同様ですが、設計例と比べると、出力フィルタ キャパシタの値が大きく、回路を安定させるために追加された内部補正コンポーネントの設計が異なっています。