JAJSOW8E November 2007 – January 2024 TPS5430-Q1
PRODUCTION DATA
TPS5430-Q1 の内部設計により、任意の与えられた入力電圧に対して、出力電圧の上限と下限が設定されます。出力電圧設定点の上限は、最大デューティ・サイクルの 87% に制限され、以下の式で求められます。
ここで
VINMIN は最小入力電圧です。
IOMAX は最大負荷電流です。
VD はキャッチ ダイオードの順方向電圧です。
RL は出力インダクタの直列抵抗です。
この式では、内部のハイサイド FET に対する最大オン抵抗を想定しています。
下限は、最小制御可能オン時間 (最大で 200ns) によって制限されます。特定の入力電圧と最小負荷電流に対応する最小出力電圧の概数は、次の式で求めることができます。
ここで
VINMAX は最大入力電圧です。
IOMIN は最大負荷電流です。
VD はキャッチ ダイオードの順方向電圧です。
RL は出力インダクタの直列抵抗です。
この式では、ハイサイド FET のオン抵抗の公称値を仮定し、動作周波数設定点のワースト ケースの変動を想定しています。デバイスの動作制限付近で動作する設計の場合、正しい機能を保証するために慎重な確認が必要です。