JADS181 April   2026 TPS61371

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 I2C のタイミング要件
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  低電圧誤動作防止
      2. 6.3.2  イネーブルおよびディセーブル
      3. 6.3.3  出力電圧設定
      4. 6.3.4  リファレンス電圧スルーレート
      5. 6.3.5  エラー アンプ
      6. 6.3.6  ブートストラップ電圧 (BST)
      7. 6.3.7  負荷切断
      8. 6.3.8  出力放電
      9. 6.3.9  過電圧保護
      10. 6.3.10 サーマル シャットダウン
      11. 6.3.11 スタートアップ
      12. 6.3.12 マイクロ短路保護:
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 動作
      2. 6.4.2 自動 PFM モード
      3. 6.4.3 強制 PWM モード
      4. 6.4.4 モード選択可能
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 シリアル インターフェイスの説明
      2. 6.5.2 Standard-Mode、Fast-Mode、Fast-Mode Plus のプロトコル
      3. 6.5.3 I2C 更新シーケンス
      4. 6.5.4 I2C ターゲット アドレス
        1. 6.5.4.1 I2C ターゲット アドレスの説明
  8. 7 レジスタ マップ
    1. 7.1 レジスタの説明
      1. 7.1.1 レジスタ マップ
      2. 7.1.2 レジスタ CONTROL (レジスタ アドレス:0x01、デフォルト:0x01)
      3. 7.1.3 レジスタ VOUT (レジスタ アドレス:0x02、デフォルト:0x36)
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 使用上の注意
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 出力電圧の設定
        2. 8.2.2.2 インダクタの選択
        3. 8.2.2.3 出力コンデンサの選択
        4. 8.2.2.4 入力コンデンサの選択
        5. 8.2.2.5 ループ安定性と補償
          1. 8.2.2.5.1 小信号モデル
        6. 8.2.2.6 ループ補償設計手順
        7. 8.2.2.7 ブートストラップ コンデンサの選択
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
        1. 8.4.2.1 熱に関する注意事項
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
Data Sheet

TPS61371 負荷切断機能搭載、16V、3.8A、同期整流昇圧

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

最新の英語版をダウンロード