JAJSEY0G December 2017 – June 2024 TPS62800 , TPS62801 , TPS62802 , TPS62806 , TPS62807 , TPS62808
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | ||||||
| IQ | 動作時の静止電流 (パワー セーブ モード) |
EN = VIN、IOUT = 0µA、VOUT = 1.2V、 デバイスのスイッチングなし、TJ = –40°C~+85°C |
2.3 | 4 | µA | |
| EN = VIN、IOUT = 0µA、VOUT = 1.2V、デバイスのスイッチングあり | 2.5 | µA | ||||
| 動作時の静止電流 (PWM モード) | EN = VIN、VSEL/MODE = VIN (電源投入後)、 デバイスのスイッチングあり、IOUT = 0mA、VOUT = 1.2V |
8 | mA | |||
| ISD | シャットダウン電流 | EN = GND、VIN に流れ込むシャットダウン電流、 VSEL/MODE = GND、TJ = –40°C~+85°C |
120 | 250 | nA | |
| VTH_UVLO+ | 低電圧誤動作防止のスレッショルド | 上昇時 VIN | 1.65 | 1.75 | V | |
| VTH_UVLO– | 立ち下がり VIN | 1.56 | 1.7 | V | ||
| 入力 EN | ||||||
| VIH TH | High レベル入力電圧 | 0.8 | V | |||
| VIL-TH | Low レベル入力電圧 | 0.4 | V | |||
| IIN | 入力バイアス電流 | TJ = –40°C~+85°C、EN = high | 10 | 25 | nA | |
| RPD | 内部プルダウン抵抗 | EN = Low | 500 | kΩ | ||
| 入力 VSEL/MODE | ||||||
| VIH TH | High レベル入力電圧 (デジタル入力) | 0.8 | V | |||
| VIL-TH | Low レベル入力電圧(デジタル入力) | 0.4 | V | |||
| IIN | 入力バイアス電流 | EN = High | 10 | 25 | nA | |
| パワー スイッチ | ||||||
| ILKG_SW | SW ピンに流れ込むリーク電流 | VSS = 1.2V、TJ = -40℃〜+85℃ | 10 | 25 | nA | |
| RDS(ON) | ハイサイド MOSFET オン抵抗 |
IOUT = 500 mA | 120 | 170 | mΩ | |
| ローサイド MOSFET オン抵抗 |
IOUT = 500 mA | 80 | 115 | mΩ | ||
| ILIMF | ハイサイド MOSFET スイッチ電流制限値 | TPS62806、TPS62807、TPS62808 | 0.95 | 1.1 | 1.2 | A |
| ILIMF | ローサイド MOSFET スイッチ電流制限値 | TPS62806、TPS62807、TPS62808 | 0.85 | 1 | 1.1 | A |
| ILIMF | ハイサイド MOSFET スイッチ電流制限値 | TPS62800、TPS62801 | 1.3 | 1.45 | 1.55 | A |
| TPS62802 | 1.4 | 1.55 | 1.65 | A | ||
| ILIMF | ローサイド MOSFET スイッチ電流制限値 | TPS62800、TPS62801 | 1.2 | 1.35 | 1.45 | A |
| TPS62802 | 1.3 | 1.45 | 1.55 | A | ||
| OUTPUT VOLTAGE DISCHARGE | ||||||
| RDSCH_VOS | MOSFET のオン抵抗 | EN = GND、VOS ピンに流れ込む IVOS = –10mA TJ = –40°C~+85°C |
7 | 11 | Ω | |
| IIN_VOS | VOS ピンに流れ込むバイアス電流 | EN = VIN、VOUT = 1.2V (12MΩ 抵抗分圧器内蔵)、TJ = –40°C~85°C | 100 | 400 | nA | |
| 熱保護 | ||||||
| TSD | サーマル シャットダウン温度 | 接合部温度上昇、PWM モード | 160 | ℃ | ||
| サーマル シャットダウン ヒステリシス | 20 | ℃ | ||||
| 出力 | ||||||
| VOUT | 出力電圧範囲 | TPS62800、TPS62806、25mV ステップ | 0.4 | 0.775 | V | |
| VOUT | 出力電圧範囲 | TPS62801、TPS62807、50mV ステップ | 0.8 | 1.55 | V | |
| VOUT | 出力電圧範囲 | TPS62802、TPS62808、100mV ステップ | 1.8 | 3.3 | V | |
| VOUT | 出力電圧精度 | パワーセーブ モード | 0% | |||
| VOUT | 出力電圧精度 | PWMモード、IOUT = 0mA、TJ = 25℃~+85℃ | -1% | 0% | 1% | |
| VOUT | 出力電圧精度 | PWMモード、IOUT = 0mA、TJ = -40℃~+125℃ | -2% | 0% | 1.7% | |
| fSW | スイッチング周波数 | VIN = 3.6V、VOUT = 1.2 V、PWM 動作 | 4 | MHz | ||
| fSW | スイッチング周波数 | TPS62806 VIN = 3.6V、VOUT = 0.7V、PWM 動作 |
1.5 | MHz | ||
| fSW | スイッチング周波数 | VIN = 3.6V、VOUT = 1.2V、PWM 動作 | 1.5 | MHz | ||
| fSW | スイッチング周波数 | VIN = 3.6V、VOUT = 1.8V、PWM 動作 | 1.5 | MHz | ||
| tStartup_delay | レギュレータ起動遅延時間 | EN = Low から High への遷移から、デバイスがスイッチングを開始するまで、VSEL = 16 | 500 | 1100 | μs | |
| tSS | ソフト スタート時間 | TPS62801、VOUT = 0V から VOUT 公称値の 0.95%まで | 125 | 170 | μs | |
| tSS | ソフト スタート時間 | TPS62800、TPS62806、TPS62807、TPS62808 VOUT = 0V から VOUT 公称値の 0.95% まで |
125 | 210 | μs | |
| tSS | ソフト スタート時間 | TPS62802、VOUT = 0V から VOUT 公称値の 0.95%まで | 400 | 500 | μs | |