JAJSEY0G December 2017 – June 2024 TPS62800 , TPS62801 , TPS62802 , TPS62806 , TPS62807 , TPS62808
PRODUCTION DATA
表 8-1 に、アプリケーション回路およびアプリケーション特性曲線のための部品リストを示します。
| リファレンス | 説明 | 値 | サイズ [L × W × T] | メーカー(1) |
|---|---|---|---|---|
| TPS62801 / 2 | 降圧コンバータ | 1.05mm × 0.70mm × 0.4mm 以下 | テキサス・インスツルメンツ | |
| CIN | セラミック コンデンサ、GRM155R60J475ME47D | 4.7μF | 0402 (1mm × 0.5mm × 0.6mm 以下) | Murata (村田製作所) |
| COUT | セラミック コンデンサ、GRM155R60J106ME15D | 10μF | 0402 (1mm × 0.5mm × 0.65mm 以下) | Murata (村田製作所) |
| L | インダクタ DFE18SANR47MG0L | 0.47µH | 0603 (1.6mm × 0.8mm × 1.0mm 以下) | Murata (村田製作所) |