JAJSEY0G December 2017 – June 2024 TPS62800 , TPS62801 , TPS62802 , TPS62806 , TPS62807 , TPS62808
PRODUCTION DATA
TPS6280xの DCS-Control 方式では、小さいセラミック コンデンサを使用できます。出力電圧リップルが最も少ないので、ESR 値の低いセラミック コンデンサを推奨します。出力コンデンサには、 X7R または X5R の誘電体が必要です。軽負荷電流時には、コンバータはパワー セーブモードで動作し、出力電圧リップルは出力コンデンサの値に依存します。大きい出力コンデンサを使用すれば、出力電圧リップルを低減できます。
インダクタと出力コンデンサを組み合わせることで、ローパス フィルタを実現します。このプロセスを簡単にするために、インダクタと出力コンデンサの可能な値の組み合わせを 表 8-3 にまとめています。
| デバイス | インダクタの公称値 [µH] | 出力コンデンサの公称値 [µF] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4.7μF | 10μF | 2 × 10μF | 22µF | ||
| TPS62800、TPS62801 | 0.47(1) | ✓ | ✓(3) | ✓ | ✓ |
| TPS62802 | 0.47(1) | ✓(3) | ✓ | ✓ | |
| TPS62806、TPS62807、TPS62808 | 1.0(2) | ✓ | ✓(3) | ✓ | ✓ |