JAJSEY0G December 2017 – June 2024 TPS62800 , TPS62801 , TPS62802 , TPS62806 , TPS62807 , TPS62808
PRODUCTION DATA
EN が HIGH の状態でデバイスがイネーブルになると、内部回路が初期化されて起動します。これは、レギュレータのスタートアップ遅延時間 tStartup_delay の間に発生します。tStartup_delay が経過すると、内部ソフトスタート回路は、ソフトスタート時間 tss 以内に出力電圧を上昇させます。図 7-1 を参照してください。
スタートアップ遅延時間 tStartup_delay は、選択した VSEL の値によって異なります。tStartup_delay は、VSEL = 0 のときに最短で、 VSEL = 16 のときに最長です。図 8-42~図 8-46 を参照してください。
図 7-1 デバイスの起動