JAJSMN7C september 2021 – june 2023 TPS7A94
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TPS7A94 は、わずか 150mV のドロップアウトで 1A を供給できる超低ノイズ (0.46μVRMS)、低ドロップアウト (LDO) の電圧レギュレータです。この小さいドロップアウトは、エラー・アンプの広い帯域幅とあいまって、小さい動作ヘッドルーム (500mV) と大きい出力電流 (750mA) でも非常に大きい PSRR (1kHz で 110dB、1MHz で 50dB) を可能にします。
デバイスの出力電圧は、外付けの分圧抵抗によって 0V~5.5V の範囲で調整可能です。入力電圧範囲が広く、最低 1.7V、最高 5.7V での動作がサポートされています。このデバイスには、プログラム可能な電流制限、プログラム可能な PG スレッショルド、および高精度イネーブルが搭載されているため、アプリケーションをより的確に制御できます。
高精度の基準電圧と広帯域幅のトポロジを備えた本デバイスは、簡単に並列接続することで低ノイズと大電流を実現できます。
1% の出力電圧精度 (ライン、負荷、温度の全範囲にわたる) と、ソフトスタート機能により突入電流を低減しているため、このデバイスは敏感なアナログ低電圧デバイスへの電力供給に最適です。