JAJSWV4A July 2025 – November 2025 TPSM65630
PRODUCTION DATA
TPSM656x0 は、3V ~ 65V (70V 許容) の電源電圧で動作する、高電力密度の使いやすい同期降圧 DC/DC 電源モジュールです。TPSM656x0 は、3.3V および 5V または可変出力構成でのピン選択可能な固定出力電圧を備えています。電源コントローラ、インダクタ、MOSFET、その他必要な部品を内蔵した TPSM656x0 は、非常に小さな設計サイズで、最大 3A/2A/1A の DC 負荷電流を高効率、低入力静止電流で供給します。このデバイスは実装が簡単になるように設計されていますが、対象アプリケーションに応じて使用を最適化する柔軟性があります。
最小オン時間 30ns の電流モード制御アーキテクチャにより、高周波数での高い変換比、高速過渡応答、優れた負荷およびライン レギュレーションを可能にします。最小オン時間または最小オフ時間が目的の変換比をサポートしない場合、スイッチング周波数は自動的に低下します。この機能により、広範囲にわたる VIN 変動中もレギュレーションを維持できます。
このデバイスは、高性能産業用環境で動作しながら、最終製品のコストとサイズが最小化されるように設計されています。TPSM656x0 は、RT ピンを使用して固定 400kHz または固定 2.2MHz で動作させるか、300kHz ~ 2.2MHz の可変モードで動作するように設定できます。内蔵の補償回路と高精度の電流制限方式を組み合わせることで、部品表コストと部品点数を最小化できます。
TPSM656x0 は、低 EMI を意図して設計されています。このデバイスには、次のような事項が含まれます。
これらの機能により、シールドとその他の高価な EMI 軽減対策を不要にできます。
TPSM656x0 には、堅牢なシステム要件に必要な保護機能も内蔵されています。
このデバイスを信頼性を重視する環境で使用するため、TPSM656x0 は大型化したコーナー端子付きパッケージを採用しており、ボードレベルの信頼性を向上させます。