JADA082 March 2026 AM13E23019
「GPIO」セクションで説明しているように、AM13E230x システムの設計およびレイアウト プロセスを容易にし、IO 構成の柔軟性を最大限に高めるため、各ペリフェラル信号は多くの GPIO ピンに多重化されています。
信号を GPIO から ADC、eCAP、MCPWM、外部割り込みなどのペリフェラル ブロックのいずれかに配線するため、デバイスには入力クロスバー (XBAR) システムがあります。入力 XBAR はすべての GPIO にアクセスでき、各信号をペリフェラル ブロックのいずれか (または複数) に配線できます。入力 XBAR により、あるペリフェラルの出力を別のペリフェラルに配線できるようになります。
また、AM13E230x マイコンには GPIO 出力 XBAR も搭載されており、これは、信号をデバイス内部から任意の GPIO に出力します。
PWM XBAR は、任意のピンから MCPWM モジュールに信号を配線する役割を担っています。
XBAR は、SysConfig ツールを使用して構成できます。