JADA082 March 2026 AM13E23019
ブートローダをプログラムするために、デバイスの ROM コードによって、以下の I2C ピンが設定されます。
| I2C 信号 | デバイス信号名 | ピン名 | GPIO # | マルチプレクサ モード |
|---|---|---|---|---|
| I2C SCL | UC2_RX_SCL | PA23 | GPIO23 | 4 |
| I2C SDA | UC2_TX_SDA | PA22 | GPIO22 | 4 |
I2C のオープン ドレイン特性により、SCL ピンと SDA ピンは、4.7kΩ 抵抗を使用して VDD にプルアップする必要があります。