JADA082 March   2026 AM13E23019

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1概要
  5. 2回路図設計
    1. 2.1  パッケージとデバイスの選択
    2. 2.2  デジタル ペリフェラル
      1. 2.2.1 GPIO
      2. 2.2.2 XBAR
      3. 2.2.3 EPI
      4. 2.2.4 MCAN
      5. 2.2.5 UNICOMM
        1. 2.2.5.1 UART
        2. 2.2.5.2 I2C
        3. 2.2.5.3 SPI
    3. 2.3  制御ペリフェラル
      1. 2.3.1 eQEP と eCAP
      2. 2.3.2 タイマ
    4. 2.4  アナログ ペリフェラル
      1. 2.4.1 アナログ ピンの選択
      2. 2.4.2 アナログ電圧リファレンス
      3. 2.4.3 ADC 入力
    5. 2.5  多重化ペリフェラル
    6. 2.6  電源
      1. 2.6.1 ディスクリート パワー ソリューション
      2. 2.6.2 電源のデカップリングとフィルタリング
      3. 2.6.3 アナログ電圧リファレンス
      4. 2.6.4 VSS/VSSA
      5. 2.6.5 消費電力
    7. 2.7  リセット
      1. 2.7.1 nRST ピン
      2. 2.7.2 BSL 起動ピン
      3. 2.7.3 LPM ピンからの復帰
      4. 2.7.4 STOP/STANDBY モードからの復帰
      5. 2.7.5 SHUTDOWN モードからの復帰
      6. 2.7.6 AM13E230x ハードウェア プラットフォームの例
    8. 2.8  クロック処理
      1. 2.8.1 内部発振器
      2. 2.8.2 外部水晶発振器 (XTAL)
      3. 2.8.3 デジタル クロック入力
      4. 2.8.4 出力クロック生成
    9. 2.9  デバッグとエミュレーション
      1. 2.9.1 デバッグ インターフェイス
        1. 2.9.1.1 JTAG と SW-DP
        2. 2.9.1.2 トレース
      2. 2.9.2 デバッグ プローブ
    10. 2.10 ブート インターフェイス
      1. 2.10.1 UART ブートローダー
      2. 2.10.2 I2C ブートローダ
      3. 2.10.3 MCAN ブートローダー
    11. 2.11 未使用のピン
  6. 3PCB レイアウト設計
    1. 3.1 レイアウト設計の概要
      1. 3.1.1 推奨されるレイアウト方法
      2. 3.1.2 基板寸法
      3. 3.1.3 層のスタックアップ
        1. 3.1.3.1 4 層スタックアップ
        2. 3.1.3.2 6 層スタックアップ
    2. 3.2 ビア
    3. 3.3 推奨されるボード レイアウト
    4. 3.4 部品の配置
    5. 3.5 グランド プレーン
    6. 3.6 信号配線トレース
    7. 3.7 熱に関する注意事項
  7. 4EOS、EMI/EMC、ESD に関する検討事項
    1. 4.1 電気的オーバーストレス
    2. 4.2 EMI および EMC
    3. 4.3 静電気放電
  8. 5まとめとチェックリスト
  9. 6参考資料
  10. 7改訂履歴

SHUTDOWN モードからの復帰

特定の GPIO ピンのセットには、デバイスを SHUTDOWN モードから復帰させるための追加ウェークアップ ロジックが含まれています。SHUTDOWN モードでは、デバイスの安定化コア電源全体が無効化され、デバイスはこれらのウェークアップ機能対応 I/O からのみ復帰できます。SHUTDOWN モードのウェークアップ ロジックの構成の詳細については、『テクニカル リファレンス マニュアル』の「SHUTDOWN モード ウェークアップ ロジック」セクションを参照してください。

AM13E230x マイコンでは、以下の GPIO を使ってデバイスを SHUTDOWN から復帰できます。

表 2-12 SHUTDOWN ウェークアップ機能対応 GPIO
WAKEUP ピン番号 GPIO #
WAKEUP0 GPIO0
WAKEUP1 GPIO45
WAKEUP2 GPIO70
WAKEUP3 GPIO2
WAKEUP4 GPIO37
WAKEUP5 GPIO33
WAKEUP6 GPIO50
WAKEUP7 GPIO51

パッケージ固有のピン構成については、デバイス固有のデータシートを参照してください。