JADA140 April   2026 CC1310 , CC1311P3 , CC1312PSIP , CC1312R , CC1312R7 , CC1314R10 , CC1350 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10 , CC1402P , CC1404P , CC1407P

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1概要
  5. 2標準コマンドを使用してエクスポートされた PHY 設定
    1. 2.1 標準パケットフォーマット (1 バイト長)
      1. 2.1.1 CMD_PROP_TX および標準パケット フォーマット TX (1 バイト長)
      2. 2.1.2 CMD_PROP_RX および標準パケット フォーマット (1 バイト長) を使用した RX
      3. 2.1.3 CMD_PROP_TX_ADV および標準パケット フォーマット (1 バイト長) を使用した TX
      4. 2.1.4 CMD_PROP_RX_ADV および標準パケット フォーマット (1 バイト長) を使用した RX
    2. 2.2 標準パケット フォーマット (2 バイト長)
      1. 2.2.1 CMD_PROP_TX_ADV および標準パケット フォーマット (2 バイト長) を使用した TX
      2. 2.2.2 CMD_PROP_RX_ADV および標準パケット フォーマット (2 バイト長) を使用した RX
  6. 3高度なコマンドでエクスポートされた TX および RX 設定
    1. 3.1 高度なパケット フォーマット
      1. 3.1.1 CMD_PROP_TX_ADV および高度なパケット フォーマットを使用した TX
      2. 3.1.2 CMD_PROP_RX_ADV および高度なパケット フォーマットを使用した RX
    2. 3.2 標準パケットフォーマット (1 バイト長)
      1. 3.2.1 CMD_PROP_TX_ADV および標準パケット フォーマット (1 バイト長) を使用した TX
      2. 3.2.2 CMD_PROP_RX_ADV および標準パケット フォーマット (1 バイト長) を使用した RX
    3. 3.3 標準パケット フォーマット (2 バイト長)
      1. 3.3.1 CMD_PROP_TX_ADV および標準パケット フォーマット (2 バイト長) を使用した TX
      2. 3.3.2 CMD_PROP_RX_ADV および標準パケット フォーマット (2 バイト長) を使用した RX
  7. 4参考資料
Application Note

SysConfig または SmartRF™ Studio からインポート / エクスポートされた TX および RX コマンドを変更する方法

最新の英語版をダウンロード