JADU071 March   2026

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   設計を開始
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1評価基板の概要
    1. 1.1 概要
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
      1. 1.4.1 CC2662R-Q1
      2. 1.4.2 BQ79718B-Q1
      3. 1.4.3 TPS3436-Q1
      4. 1.4.4 TPS715-Q1
      5. 1.4.5 TXU0204-Q1
      6. 1.4.6 LM5168-Q1
  8. 2ハードウェア
    1. 2.1 電源要件
      1. 2.1.1 バッテリによる電源供給およびワイヤリング ハーネス接続
      2. 2.1.2 ソース メータ / 外部電源による電源供給および抵抗ラダーの使用
    2. 2.2 温度範囲
    3. 2.3 プログラミング、デバッグと制御
      1. 2.3.1 個別の LaunchPad を含む汎用 XDS110 デバッグ プローブを使用
    4. 2.4 インターフェイス
      1. 2.4.1 デバッグ インターフェイス コネクタ
      2. 2.4.2 BQ デイジーチェーン インターフェイス
    5. 2.5 ジャンパ
    6. 2.6 一般的な機能
      1. 2.6.1 BQ DC-DC コンバータ (LM5168-Q1)
      2. 2.6.2 BQ 電圧リファレンス
      3. 2.6.3 BQ 抵抗ラダー
      4. 2.6.4 BQ バスバー
      5. 2.6.5 CC2662R-Q1 LDO
      6. 2.6.6 CC2662R-Q1 ウォッチドッグ
      7. 2.6.7 BQ からワイヤレス マイコンへのレベルシフタ
      8. 2.6.8 ステータス LED
    7. 2.7 評価基板ハードウェアの高度な使用
      1. 2.7.1 ベースまたはスタック
      2. 2.7.2 リング アーキテクチャ
      3. 2.7.3 バスバーの位置
      4. 2.7.4 放射 / 伝導試験
      5. 2.7.5 通信絶縁
  9. 3ソフトウェア
    1. 3.1 ソフトウェア開発
  10. 4ハードウェア設計ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 PCB のレイアウト
    3. 4.3 部品表 (BOM)
  11. 5準拠に関する情報
    1. 5.1 CE 準拠
    2. 5.2 REACH 準拠
    3. 5.3 欧州廃電気電子機器指令 (WEEE) への適合
  12. 6追加情報
    1. 6.1 ハードウェアまたはソフトウェアに関する既知の問題
    2. 6.2 商標
    3. 6.3 用語
  13. 7参考資料

個別の LaunchPad を含む汎用 XDS110 デバッグ プローブを使用

別の LaunchPad:

  • GND と 3V3 を除くすべてのヘッダ ジャンパを取り外します。

汎用 XDS110 デバッグ プローブおよび別の LaunchPad の両方:

  • シナリオを反映するように電源ジャンパを設定します。CC2662R-Q1 に XDS110 デバッグ プローブまたは別の LaunchPad から電力を供給する場合は、ジャンパを XDS110 電源に設定します。外部電源を使用する場合は、これを「Extern Pwr」に設定します。ボードの電圧は、動作範囲 (1.8V ~ 3.6V) 内に保つよう注意が必要です。
  • 10 ピンのデバッグ ケーブルの一端を、LaunchPad の XDS110 Out コネクタに接続します。
  • 10 ピン デバッグ ケーブルのもう一方の端を J10 コネクタに接続します。

最終的な構成は、「XDS110 デバッグ プローブと CC2662RQ1-CSU-EVM の接続」で示します。

CC2662RQ1-CSU-EVM XDS110 デバッグ プローブと CC2662RQ1-CSU-EVM の接続図 2-5 XDS110 デバッグ プローブと CC2662RQ1-CSU-EVM の接続