JADU071 March 2026
セル スーパーバイザ ユニット (CSU) の評価基板は、WBMS のハードウェアおよびソフトウェア開発に使用できるワイヤレス デバイスのリファレンス デザインを、TI の社内チームおよび顧客に提供することを目的として設計されています。CSU は、TI の高精度な 18 セル対応の車載グレード バッテリ モニタである BQ79718B-Q1 と、ワイヤレス バッテリ監視システム (BMS) 用のマイクロコントロール ユニットである CC2662R-Q1 を統合しています。CC2662RQ1-BCU-EVM モジュールと組み合わせると、TI の CC2662R-Q1 デバイスを使用して WBMS システムの評価と開発を迅速かつ簡単に行うことができます。さらに、SIMPLELINK ワイヤレス BMS ソフトウェア開発キット (SDK) には、包括的なシステム評価のためのソフトウェア サポートとサンプル プロジェクトが用意されています。