JADU071 March   2026

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   設計を開始
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1評価基板の概要
    1. 1.1 概要
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
      1. 1.4.1 CC2662R-Q1
      2. 1.4.2 BQ79718B-Q1
      3. 1.4.3 TPS3436-Q1
      4. 1.4.4 TPS715-Q1
      5. 1.4.5 TXU0204-Q1
      6. 1.4.6 LM5168-Q1
  8. 2ハードウェア
    1. 2.1 電源要件
      1. 2.1.1 バッテリによる電源供給およびワイヤリング ハーネス接続
      2. 2.1.2 ソース メータ / 外部電源による電源供給および抵抗ラダーの使用
    2. 2.2 温度範囲
    3. 2.3 プログラミング、デバッグと制御
      1. 2.3.1 個別の LaunchPad を含む汎用 XDS110 デバッグ プローブを使用
    4. 2.4 インターフェイス
      1. 2.4.1 デバッグ インターフェイス コネクタ
      2. 2.4.2 BQ デイジーチェーン インターフェイス
    5. 2.5 ジャンパ
    6. 2.6 一般的な機能
      1. 2.6.1 BQ DC-DC コンバータ (LM5168-Q1)
      2. 2.6.2 BQ 電圧リファレンス
      3. 2.6.3 BQ 抵抗ラダー
      4. 2.6.4 BQ バスバー
      5. 2.6.5 CC2662R-Q1 LDO
      6. 2.6.6 CC2662R-Q1 ウォッチドッグ
      7. 2.6.7 BQ からワイヤレス マイコンへのレベルシフタ
      8. 2.6.8 ステータス LED
    7. 2.7 評価基板ハードウェアの高度な使用
      1. 2.7.1 ベースまたはスタック
      2. 2.7.2 リング アーキテクチャ
      3. 2.7.3 バスバーの位置
      4. 2.7.4 放射 / 伝導試験
      5. 2.7.5 通信絶縁
  9. 3ソフトウェア
    1. 3.1 ソフトウェア開発
  10. 4ハードウェア設計ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 PCB のレイアウト
    3. 4.3 部品表 (BOM)
  11. 5準拠に関する情報
    1. 5.1 CE 準拠
    2. 5.2 REACH 準拠
    3. 5.3 欧州廃電気電子機器指令 (WEEE) への適合
  12. 6追加情報
    1. 6.1 ハードウェアまたはソフトウェアに関する既知の問題
    2. 6.2 商標
    3. 6.3 用語
  13. 7参考資料

ハードウェアまたはソフトウェアに関する既知の問題

CC2662RQ1-CSU-EVM の Rev. A では、LM5168-Q1 コンバータは LDOIN に対して 6V を出力するように構成されていました。これにより、ワイヤレス マイコン デバイスが低電力モードで動作している際の消費電流が増加します。この評価基板の将来のリビジョンは更新され、LM5168-Q1 の出力電圧を 7.4V 〜 9V に増加させる予定です。CC2662RQ1-CSU-EVM を自社のカスタム設計の参考とする場合、出力電圧が 7.4V ~ 9V の範囲になるよう、LM5168-Q1 回路を変更する必要があります。