JADU071 March 2026
U10 は TPS715-Q1 ソフト スタート LDO です。このデバイスは、BQ79718B-Q1 デバイスの 5V 電源である AVDD を 5V から 3.3V に降圧するために使用されます。ソフトスタート LDO からの 3.3V 出力は、CC2662R-Q1 デバイスの電源として使用されます。AVDD は最大 20mA の外部負荷をサポートできます。ソフト スタート LDO は、起動時にワイヤレス マイコン回路が引き込む突入電流を低減し、AVDD 電源が 5V まで正常に立ち上がるようにするために使用されます。
図 2-17 U10 TPS715-Q1 LDO