JADU071 March   2026

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   設計を開始
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1評価基板の概要
    1. 1.1 概要
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
      1. 1.4.1 CC2662R-Q1
      2. 1.4.2 BQ79718B-Q1
      3. 1.4.3 TPS3436-Q1
      4. 1.4.4 TPS715-Q1
      5. 1.4.5 TXU0204-Q1
      6. 1.4.6 LM5168-Q1
  8. 2ハードウェア
    1. 2.1 電源要件
      1. 2.1.1 バッテリによる電源供給およびワイヤリング ハーネス接続
      2. 2.1.2 ソース メータ / 外部電源による電源供給および抵抗ラダーの使用
    2. 2.2 温度範囲
    3. 2.3 プログラミング、デバッグと制御
      1. 2.3.1 個別の LaunchPad を含む汎用 XDS110 デバッグ プローブを使用
    4. 2.4 インターフェイス
      1. 2.4.1 デバッグ インターフェイス コネクタ
      2. 2.4.2 BQ デイジーチェーン インターフェイス
    5. 2.5 ジャンパ
    6. 2.6 一般的な機能
      1. 2.6.1 BQ DC-DC コンバータ (LM5168-Q1)
      2. 2.6.2 BQ 電圧リファレンス
      3. 2.6.3 BQ 抵抗ラダー
      4. 2.6.4 BQ バスバー
      5. 2.6.5 CC2662R-Q1 LDO
      6. 2.6.6 CC2662R-Q1 ウォッチドッグ
      7. 2.6.7 BQ からワイヤレス マイコンへのレベルシフタ
      8. 2.6.8 ステータス LED
    7. 2.7 評価基板ハードウェアの高度な使用
      1. 2.7.1 ベースまたはスタック
      2. 2.7.2 リング アーキテクチャ
      3. 2.7.3 バスバーの位置
      4. 2.7.4 放射 / 伝導試験
      5. 2.7.5 通信絶縁
  9. 3ソフトウェア
    1. 3.1 ソフトウェア開発
  10. 4ハードウェア設計ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 PCB のレイアウト
    3. 4.3 部品表 (BOM)
  11. 5準拠に関する情報
    1. 5.1 CE 準拠
    2. 5.2 REACH 準拠
    3. 5.3 欧州廃電気電子機器指令 (WEEE) への適合
  12. 6追加情報
    1. 6.1 ハードウェアまたはソフトウェアに関する既知の問題
    2. 6.2 商標
    3. 6.3 用語
  13. 7参考資料

特長

  • CC2662R-Q1 ワイヤレス マイコン
    • 最大 +5dBm の出力電力が可能
    • 外部アンテナおよび伝導測定用の SMA コネクタを備えた 2.4GHz PCB アンテナ
    • 10 ピン Arm® Cortex® コネクタ
    • RF シールド フレームおよびカバー (必須ではありませんが、厳しい EMI 要件を満たすためのレイアウト例として付属しています)
    • マイコンに接続された TPS3436-Q1 ウォッチドッグ デバイス
    • TPS715-Q1 LDO
    • TXU0204-Q1 レベル シフタ
    • TPD4E05U06-Q1 I/O ESD 保護
    • 2 つのステータス LED
    • 20 ピン ヘッダを介した I/O 信号へのアクセス
  • BQ79718B-Q1 車載グレード、高精度、18 セル、バッテリ モニタ
    • LM5168-Q1 最小のキープ アライブ消費電力を実現する降圧コンバータ
    • デイジーチェーン / 垂直インターフェイス (VIF) コネクタ
    • バッテリ パック シミュレーション用の抵抗ラダー
    • 16 ピン ヘッダを介した I/O 信号へのアクセス
    • 電圧テスト ポイント (BAT、LDOIN、AVDD、DVDD TSREF、REF_CAP)
    • 2 つのステータス LED
    • バスバー監視が可能