JAJA723B November 2022 – August 2025 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
STM32G0 と MSPM0 はどちらも、非同期 (クロックレス) 通信を実行するためのペリフェラルを備えています。これらの UART ペリフェラルには、標準機能と高度な機能を備えた 2 つのバリエーションがあります。命名の違いは、表 4-2に示されています。
| STM32G0 の命名法 | MSPM0 の命名法 | |
|---|---|---|
| 標準機能 | 基本 | メイン |
| 高度な機能 | フル | 拡張 |
| 機能 | STM32G0 USART フル機能セット | MSPM0 UART 拡張機能セット |
|---|---|---|
| ハードウェア フロー制御 | あり | あり |
| DMA を使用した連続通信 | あり | あり |
| マルチプロセッサ | あり | あり |
| 同期モード | あり | なし |
| スマート カード モード (ISO7816) | あり | あり |
| 1 線式半二重通信 | あり | あり(1) |
| IrDA ハードウェア サポート | あり | あり |
| LIN ハードウェアのサポート | あり | あり |
| DALI ハードウェアのサポート | なし | あり |
| マンチェスター コードのハードウェア サポート | なし | あり |
| 低消費電力モードからのウェークアップ | あり | あり |
| 自動ボーレート検出 | あり | なし |
| ドライバがイネーブル | あり | あり |
| データ長 | 7、8、9 | 5、6、7、8 |
| Tx/Rx FIFO の深度 | 8 | 4 |
| 機能 | STM32G0 USART の基本機能セット | MSPM0 UART メイン機能セット |
|---|---|---|
| ハードウェア フロー制御 | あり | あり |
| DMA を使用した連続通信 | あり | あり |
| マルチプロセッサ | あり | あり |
| 同期モード | あり | なし |
| 1 線式半二重通信 | あり | あり(1) |
| 低消費電力モードからのウェークアップ | なし | あり |
| ドライバがイネーブル | あり | あり |
| データ長 | 7、8、9 | 5、6、7、8 |
| Tx/Rx FIFO の深度 | なし | 4 |
UART サンプル コードの詳細については、『MSPM0 SDK サンプル ガイド』を参照してください。