JAJA725C March 2023 – May 2025 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507
| 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VDD | 電源電圧 | 1.62 | 3.6 | V | |
| VCORE | VCORE ピンの電圧 | 1.35 | V | ||
| CVDD | VDD と VSS の間に配置されたコンデンサ | 10 | μF | ||
| CVCORE | VCORE と VSS の間に配置されたコンデンサ | 470 | nF | ||
| TA | 周囲温度、T バージョン | -40 | 105 | ℃ | |
| 周囲温度、S バージョン | -40 | 125 | |||
| TA | 周囲温度、Q バージョン | -40 | 125 | ℃ | |
| TJ | 最大接合部温度、T バージョン | 125 | ℃ | ||
| TJ | 最大接合部温度、S および Q バージョン | 130 | ℃ | ||
| fMCLK (PD1 バス・クロック) | MCLK、CPUCLK、ULPCLK 周波数、2 のフラッシュ待ち状態 | 80 | MHz | ||
| MCLK、CPUCLK、ULPCLK 周波数、1 のフラッシュ待ち状態 | 48 | ||||
| MCLK、CPUCLK、ULPCLK 周波数、0 のフラッシュ待機状態 | 24 | ||||
| fULPCLK (PD0 バス・クロック) | ULPCLK 周波数 | 40 | MHz | ||
SDIO と HSIO は最大電流 6mA (標準値) のシンクまたはソースが可能で、標準的な LED を駆動するのに十分です。電流負荷を大きくするには、HDIO (最大電流:20mA (標準値)) を使用します。ただし、合計結合電流は IVDD (標準値 80mA) 未満である必要があります。