JAJA812 January 2024 AWR1843 , AWR2544 , AWR2944 , AWR2944P
AWR2E44P および AWR2944P により、処理能力が約 30% 向上します。これは、追跡、クラスタ化、分類などの複雑な後処理アルゴリズムの実現と改善を進めるうえで重要です。その結果、ADAS の意思決定に適した高度なデータを提供できます。この計算能力により、これらの製品は AI および ML タスクをさらに処理できます。レーダー認識のように、信号処理アルゴリズムとの組み合わせで使用できます。AWR2944P と AWR2E44P での計算能力の拡張 に、AWR2944 に対して AWR2944P と AWR2E44P での計算能力が拡張していることを示します。
| AWR2944 | AWR2944P / AWR2E44P | AWR2944P – AWR2E44P での計算能力の拡張 | |
|---|---|---|---|
| MCU | Arm® Cortex®-R5F、LS、300MHz、606 DMIPS | Arm® Cortex®-R5F、LS、400MHz、808 DMIPS | <+50% DMIPS |
| Arm® Cortex®-M4 100MHz、125 DMIPS | |||
| DSP | C66x、360MHz、11.52 GMAC | C66x、450MHz、14.4 GMAC | <+25% GMACS |
| HWA | HWA 2.1、300MHz、8.4GOPs | HWA 2.1、400MHz、11.2GOPs | +33.33% の GOPs |