JAJA812 January 2024 AWR1843 , AWR2544 , AWR2944 , AWR2944P
信号対雑音比が向上すると、検出する物体数が増加し、イーサネット帯域幅が高くなると、データ転送能力が強化されます。AWR2E44P と AWR2944P は、1Gbps のデータ レートに対応する専用イーサネット IP を搭載しています。その結果、ADAS システム間でのシームレスなデータ通信を確保し、コネクテッド車両システムの高速要件を満たすことができます。