JAJA812 January 2024 AWR1843 , AWR2544 , AWR2944 , AWR2944P
AWR2E44P と AWR2944P の各レーダー センサは、ADAS レーダー テクノロジーの分野で飛躍的な進歩を実現し、検出距離、角度精度、計算能力の点で性能を向上させています。先進的なトランジスタ最適化や先進的な第 2 世代 LoP パッケージなど、独自のプロセス技術を活用し、高い精度と信頼性を求める自動車業界のニーズにコスト効率よく対応します。従来のモデルとのハードウェアとソフトウェアの互換性を重視した設計を採用したこれらの新しいレーダー センサは、シームレスなアップグレード パスを実現するとともに、OEM の開発コストの削減と開発期間の短縮に貢献します。ハードウェア性能の継続的な革新と、スケーラブルで再利用可能なソフトウェアを組み合わせることで、TI は ADAS や自動運転の将来の進化を支援し、より安全で、応答性が高く、さらにインテリジェントな自動車の開発を支援しています。