JAJA812 January 2024 AWR1843 , AWR2544 , AWR2944 , AWR2944P
ソフトウェアは、TI 製品の不可欠な部分です。AWR2E44P と AWR2944P は、機能安全ソフトウェア開発に関する ISO 26262 と IEC 61508 に準拠しているとして、TÜV SÜD による認証を取得しています。開発サイクルを短縮し、安全認証時間を短縮できるように、AWR2E44P と AWR2944P には、以下のソフトウェア パッケージを使用して顧客のアプリケーションを実装できるように、リファレンス コードも提供されています。
以下のソフトウェアの大部分は、TI.com TI-REX (TI Resource Explorer) から提供されています。TI-REX では、TI の使用事例に関連するリファレンス アプリケーション、SBL ツール、詳細資料 (TI Radar Academy)、トレーニング資料をワンストップで入手できます。