JAJA822 March 2025 TMCS1126 , TMCS1126-Q1 , TMCS1133 , TMCS1133-Q1
このアプリケーション ノートには、電化が継続的に新たな分野に広がるのに伴い、電源システムの需要が高まり、多くの電源システムで電磁干渉が問題になりつつ現状が示されています。より高電圧のシステムへの移行、電力密度の向上とコスト削減を目的としたスペースの最小化、およびその他いくつかの要因に起因して、公共部門と民間部門の両方が高い目標を設定しています。この目標を達成するには、影響を受けやすい部品をどうしても近接して配置しなければならない設計が必要になります。こうしたノイズ源が生成および定量化される方法に関する背景が説明されています。また、これらの課題に直面している設計者が可能な限り堅牢なレイアウトを設計できるような手法をご紹介します。