JAJA844 April   2025 MCF8315A , MCF8315C , MCF8315C-Q1 , MCF8315D , MCF8316A , MCF8316C-Q1 , MCF8316D , MCF8329A , MCF8329A-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2MOTORSTUDIO を使用してモーターを実行するための前提条件
  6. 3MOTORSTUDIO 入門
    1. 3.1 モーター パラメータ
      1. 3.1.1 手動測定
        1. 3.1.1.1 MOTORSTUDIO への手動測定の入力
      2. 3.1.2 モーター パラメータ抽出ツール (MPET)の測定
        1. 3.1.2.1 MCF8315CおよびMCF8316CにおけるMPETを使用したモーターBEMF定数の測定 ― モーター抵抗およびインダクタンスの測定と併せて
        2. 3.1.2.2 機械的パラメータ (SPD_LOOP_KP、SPD_LOOP_KI) MPETによる測定
  7. 4モーターが動作します
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料

MOTORSTUDIO を使用してモーターを実行するための前提条件

表 2-1 MOTORSTUDIO を使用するための前提条件
シリアル番号 要件
1 MOTORSTUDIO がインストールされたラップトップ
2 .json ファイル (.json ファイルについてはこの e2e FAQ を参照)
3 MCF8329A/16A/16C/16D/15A/15C/15D の評価基板 (EVM)
4 BLDC モーター
5 DC 電源
6 USB ケーブル
7 配線を接続します

表 2-2は、次のステップを開始する前に、ユーザーが注意する必要がある、モーター固有の必要なパラメータです

表 2-2 モーター パラメータ必須
シリアル番号 必須パラメータ
1 システム入力電圧 (V)
2 最大モーター速度 (RPM/Hz)
3 定格モータ相ピーク電流 (A)