JAJA844 April 2025 MCF8315A , MCF8315C , MCF8315C-Q1 , MCF8315D , MCF8316A , MCF8316C-Q1 , MCF8316D , MCF8329A , MCF8329A-Q1
MOTORSTUDIO は、TI のブラシレス DC(BLDC)モータードライバのチューニングプロセスを簡素化する、使いやすいグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)です。デバイスの評価および製品開発にかかる時間を短縮します。FOC アルゴリズムでは、モーターを効率的に動作させるために、モーター位相抵抗、モーター位相インダクタンス、モーターのBEMF定数などの値が必要です。このドキュメントでは、ユーザーがこれらの値を取得し、特定のモーターを動作させるために MCF83xx を設定する方法について説明します。MOTORSTUDIO を使用すると、BLDC モーターをすばやく回転させ、モーター動作の各段階を最適化することで、最高のモーター性能、安定した起動、および最小限のノイズを実現できます。