JAJA844 April   2025 MCF8315A , MCF8315C , MCF8315C-Q1 , MCF8315D , MCF8316A , MCF8316C-Q1 , MCF8316D , MCF8329A , MCF8329A-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2MOTORSTUDIO を使用してモーターを実行するための前提条件
  6. 3MOTORSTUDIO 入門
    1. 3.1 モーター パラメータ
      1. 3.1.1 手動測定
        1. 3.1.1.1 MOTORSTUDIO への手動測定の入力
      2. 3.1.2 モーター パラメータ抽出ツール (MPET)の測定
        1. 3.1.2.1 MCF8315CおよびMCF8316CにおけるMPETを使用したモーターBEMF定数の測定 ― モーター抵抗およびインダクタンスの測定と併せて
        2. 3.1.2.2 機械的パラメータ (SPD_LOOP_KP、SPD_LOOP_KI) MPETによる測定
  7. 4モーターが動作します
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料

機械的パラメータ (SPD_LOOP_KP、SPD_LOOP_KI) MPETによる測定

ステップ 1MPET Selectでは、次の設定を使用します。

 SPD_LOOP_KP と SPD_LOOP_KI 測定の設定図 3-6 SPD_LOOP_KP と SPD_LOOP_KI 測定の設定

ステップ 2:モーター メカニカル パラメータの測定が完了したら (「ログ」ウィンドウを参照)、「結果」セクションの「シャドウ レジスターへの MPET 結果の書き込み」をクリックします。

これですべての測定が完了します。

注: MPET 中にエラーが発生した場合は、この E2E FAQ を参照してください。