JAJA844 April 2025 MCF8315A , MCF8315C , MCF8315C-Q1 , MCF8315D , MCF8316A , MCF8316C-Q1 , MCF8316D , MCF8329A , MCF8329A-Q1
ステップ 1:MPETをクリックします (図 3-3を参照)。
ステップ 2:MPET Select の設定 図 3-4 または 図 3-5 「Follow」 を選択してください。.
ステップ 3:右ペインのモーター ステータス セクションでモーター ステータスの自動読み取りを有効にします。
ステップ 4:右側のペインでコントロールタブをクリックし、I2C 経由のスピードコントロールを有効にします。
ステップ 5:同じタブで、I2C Speed Command Percentage (速度コマンド割合)の下のスライダをゼロに設定します 。
ステップ 6:右側のペインで Faults (故障) タブをクリックし、Auto read fault status (自動読み取り障害の状態) を有効にします。既存の故障がある場合は、Clear Faults(故障のクリア)をクリックします。
ステップ 7:MPET Selectの下のRun MPET (MPET の実行)をクリックします
ステップ 8:モーターの BEMF 測定が完了した後 (「 ログ」ウィンドウを参照)、シャドウレジスタへのMPET結果の書き込みをクリックします。