JAJAA04A June 2023 – September 2025 AFE11612-SEP , OPA4H199-SEP
VGS の電位が大きすぎると、GaN PA が損傷する可能性があり、その結果、PA が飽和する可能性があります。VSS 電源が低下すると、差動オペアンプの出力は 0V まで下降します。したがって、電圧低下事象が発生していないか VSS 電源を監視することが重要です。監視は、デバイスのアナログ電源に使われる 5V などの外部リファレンス電圧をバイアスとした単純な抵抗分圧回路で実現できます。外部 5V 電源が失われた際の保護強化のために、ツェナー ダイオードを挿入することが可能です。