JAJAA04A June 2023 – September 2025 AFE11612-SEP , OPA4H199-SEP
AFE11612-SEP は、12 ビット高精度 DAC を 12 チャネル、16 入力 12 ビット ADC、2 組のリモート温度センサ入力を備えた、統合型パワーアンプ バイアス ソリューションです。DAC 出力により、最大 12 個の LDMOS PA の VGS 制御が可能です。追加の回路で GaN PA をサポートできます。また、このデバイスは 2 つのリモート温度センサおよび 4 つの ADC 入力に対してプロラマブル スレッショルドを備えた、堅牢な PA モニタリングと保護機能も備えています。