JAJAA12A August   2024  – September 2025 OPA2990

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. はじめに
  5. 回路の説明
  6. 複数の出力レンジへの対応
  7. 抵抗のサイズ選定、M2 の選択、その他設計上の留意点
  8. モード / レンジ コントロール
  9. 電流出力の電源レベル
  10. 電圧出力の電源レベル
  11. 保護機能
  12. 測定結果
  13. 10消費電力
  14. 11誤差モンテカルロ分析
  15. 12立ち上がり時間および立ち下がり時間
  16. 13マルチチャネル出力の構築
  17. 14まとめ
  18. 15参考資料
  19. 16改訂履歴

測定結果

提案回路のプロトタイプを製作し、性能を評価するためにいくつかの測定を実施しました。以下のセクションでその結果を詳細に示します。

条件:±12V 電源レール、1kΩ 負荷、出力は 8k サンプルで平均化されます。表 9-1は、測定された出力、mA 単位の電源電流、µV 単位の rms ノイズ、さらに対応する有効分解能 (ビット) を示しています。このテストでは、低ノイズ源によって入力と Vref = 2.5V の両方を生成しています。

表 9-1 バイポーラ ±10V 電圧モード
vin Vout I(vcc) I(vss) rms ノイズ 分解能
0 -10.09124 0.232 -10.592 0.345 17.1
0.625 -5.03302 0.233 -5.418 0.366 17.1
1.25 13.63853m 0.274 0.297 0.365 17.1
1.875 5.06036 5.373 0.238 0.369 17.0
2.5 10.10703 10.533 0.24 0.374 17.0

条件:±12V 電源レール、1kΩ 負荷、出力は 8k サンプルで平均化されます。表 9-2は、測定された出力、mA 単位の電源電流、µV 単位の rms ノイズ、さらに対応する有効分解能 (ビット) を示しています。

表 9-2 ユニポーラ 0 ~ 5V 電圧モード
vin vout I(vcc) rms ノイズ 分解能
0 -0.739mV 0.221 0.109 17.5
0.625 2.51609 2.791 0.112 17.4
1.25 5.04145 5.369 0.14 17.1

条件:+24V 電源、1kΩ 負荷、出力は 8k を超えるサンプルを平均化されます。表 9-3は、測定された出力、mA 単位の電源電流、nA 単位の rms ノイズ、さらに対応する有効分解能 (ビット) を示しています。

表 9-3 0 –20mA 電流モード
vin iout I(vcc) rms ノイズ 分解能
0 1.37077u 0.253 207 18.9
1.25 10.08287 11.73 283 18.4
2.5 20.16957 22.919 279 18.4

4 –20mA モードが有効化されている場合、表 9-4にゼロ入力の状況を示します

表 9-4 4 –20mA 電流モード
vin iout I(vcc) rms ノイズ 分解能
0 4.07328 5 276.8 18.5