JAJAA12A August 2024 – September 2025 OPA2990
図 12-1に示すように、バイポーラ電圧出力のフル スケールの立ち上がり時間および立ち下がり時間は 15us 未満です。
電流モードにおける立ち上がり時間および立ち下がり時間は、0~20mA モードおよび 4~20mA モードのいずれにおいても 20µs 未満であり、その結果を以下の図に示します。
図 12-1 立ち上がり時間、バイポーラ電圧
図 12-3 立ち上がり時間、電流モード
図 12-2 立ち下がり時間、バイポーラ電圧
図 12-4 立ち下がり時間、電流モード