JAJAA12A August   2024  – September 2025 OPA2990

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. はじめに
  5. 回路の説明
  6. 複数の出力レンジへの対応
  7. 抵抗のサイズ選定、M2 の選択、その他設計上の留意点
  8. モード / レンジ コントロール
  9. 電流出力の電源レベル
  10. 電圧出力の電源レベル
  11. 保護機能
  12. 測定結果
  13. 10消費電力
  14. 11誤差モンテカルロ分析
  15. 12立ち上がり時間および立ち下がり時間
  16. 13マルチチャネル出力の構築
  17. 14まとめ
  18. 15参考資料
  19. 16改訂履歴

抵抗のサイズ選定、M2 の選択、その他設計上の留意点

電流経路における抵抗値の選定は R5 から始まります。値を小さくするとヘッドルームは小さくなりますが、同時に U2 の入力が電源に近づき、入力同相モード範囲を逸脱する可能性があります。R5 = 49.9Ω は妥当な選択です。

R4:R5 の比率によって、M1 の電流と M2 の出力電流との比率が決まります。(M1 における) 中間電流を小さくすると消費電流は減少しますが、出力ノイズが増加し、動的性能が劣化します。1:10 の比率が選択され、その結果、R4 = 499Ω となりました。

最大 I (M1) = 2mA が決定された状態で、R3 = 1.24kΩ となります。

R12 = 10kΩ は M2 のゲートをプルアップするために使用され、C2 = C3 = 200pF は U1 と U2 の補償に使用されます。

M2 の選定は最大電力損失によって決まります。24V × 20mA を仮定すると約 0.5W となり、また最大 Vce 電圧を考慮すると、40V を超える耐圧を持つデバイスが必要です。DMP6110SVT-7 は 1.2W、60V 定格の PMOS であり、この回路で使用することができます。M1 の選択はそれほど重要ではありません。PMV88ENEAR は 0.6W、60V 定格の NMOS であり、選定されています。

電圧モードでは、R7、R8、R9 は出力ノイズを増加させることなく消費電力を最小化するように選定されています。R8 = 34kΩ、R7 = 11.3kΩ、R9 = 8.45kΩ が選定されています。