JAJAA12A August 2024 – September 2025 OPA2990
V/I 合成回路は標準的な DAC に接続でき、構成可能なマルチチャネル出力モジュールを構築できます。DAC8050x ファミリはこれに最適です。このデバイス ファミリは 1 ~ 8 チャネルを提供し、16b の分解能、1LSB の INL、およびバッファ付き電圧出力を備えています。このファミリには、12 ビットおよび 14 ビットの対応品 (DAC6050x および DAC7050x) もあります。DAC には 2.5V のリファレンスが内蔵されており、外部ピンで利用できます。
DAC の出力範囲は 2.5V または 1.25V に調整可能であり、DAC GAIN を x1 または x2 に設定することで、DAC は容易に 0~5V の出力範囲を実現できます。
図 13-1は、2 チャネル構成可能レンジ AOUT の簡略ブロック図を示しています。BUF1 および BUF2 は、それぞれ提案された V/I 回路を表しています。