JAJAA43 September   2025 AM623 , AM625 , AM62L

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. はじめに
  5. AM62x と AM62Lx の概要
  6. 電源アーキテクチャおよび PMIC に関する考慮事項
  7. IO 電圧ドメインおよび信号レベル
    1. 4.1 デュアル電圧対 1.8V 固定 IO バンク
    2. 4.2 バッファ タイプおよびフェールセーフ IO
  8. 周辺インターフェイスの変更
    1. 5.1 メモリ インターフェイス
    2. 5.2 接続方法
    3. 5.3 メディアおよびディスプレイ インターフェイス
    4. 5.4 アナログおよびその他のインターフェイス
  9. ブート構成およびリセットの変更
  10. パッケージおよびレイアウトに関する考慮事項
    1. 7.1 BGA パッケージ オプション
    2. 7.2 熱および電力損失
  11. まとめ
  12. 用語および略語
  13. 10参考資料

熱および電力損失

熱および電力の挙動は、デバイス構成とパッケージ選択に依存します。一般的に、AM62x はクアッド コアおよびオプションの GPU を搭載しているため、ピーク性能時により多くのパワーを消費します。一方、AM62Lx はコア数が少なく GPU を搭載していないため、通常は消費電力が低くなります。パッケージ の選択も熱抵抗に影響します。詳細は 表 7-2 を参照してください。常にワークロード ベースのパワー 推定およびシステム レベルの熱試験によって検証します。

接合部から周囲までの熱データおよびビア イン パッドに関するガイダンスについては、各 AM62x Sitara™ プロセッサおよび AM62Lx Sitara™ プロセッサのデータ シート内熱、抵抗特性セクション、ならびに関連する E2E フォーラム。() の [FAQ] AM62x/AM62Lx 電圧および熱マネージャを参照してください。

表 7-2 熱および電力損失の比較
メトリック AM62x AM62Lx 設計上の注意
動作コア
  • 最大 4× Cortex-A53、M4、パッケージ によっては GPU を搭載
  • 最大 2× Cortex-A53 (MCU/GPU 非搭載)
デバイス の消費電力に関する詳細は、AM62x パワー 推定ツールアプリケーション ノートを参照してください。
コア電圧
  • VDD_CORE デュアル電圧 (0.75V/0.85V)
  • VDDR_CORE 固定 0.85V
  • シングル 0.75V レール
接合部からケースまでの熱抵抗 (°C/W)
  • ALW パッケージ:3.7
  • AMC パッケージ:1.2
  • ANB パッケージ:5.2
熱シミュレーションまたは実測によって冷却を検証してください。詳細については、該当プロセッサのデータ シート内熱、抵抗特性セクションを参照してください。
接合部から空気までの熱抵抗 (°C/W、静止空気)
  • ALW パッケージ:22.3
  • AMC パッケージ:13.3
  • ANB パッケージ:22.2