JAJAA43 September   2025 AM623 , AM625 , AM62L

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. はじめに
  5. AM62x と AM62Lx の概要
  6. 電源アーキテクチャおよび PMIC に関する考慮事項
  7. IO 電圧ドメインおよび信号レベル
    1. 4.1 デュアル電圧対 1.8V 固定 IO バンク
    2. 4.2 バッファ タイプおよびフェールセーフ IO
  8. 周辺インターフェイスの変更
    1. 5.1 メモリ インターフェイス
    2. 5.2 接続方法
    3. 5.3 メディアおよびディスプレイ インターフェイス
    4. 5.4 アナログおよびその他のインターフェイス
  9. ブート構成およびリセットの変更
  10. パッケージおよびレイアウトに関する考慮事項
    1. 7.1 BGA パッケージ オプション
    2. 7.2 熱および電力損失
  11. まとめ
  12. 用語および略語
  13. 10参考資料

ブート構成およびリセットの変更

AM62Lx では、AM62x と比較してブートストラップおよびリセット構造が簡略化されています。表 6-1 表では、新しいブートストラップ ピン要件、サポートされるブート メディア、およびその他のブート/リセット関連の変更点を示しています。

AM62Lx のブート構成に関する関する FAQ や概要については、該当する AM62Lx 回路設計ガイドラインおよびレビュー チェックリストまたは AM62x 回路設計ガイドラインおよびレビュー チェックリストプロセッサのブート モード構成セクションを参照してください。

より詳細なブート モード情報やピン マルチプレクス設定については、該当する AM62Lx Sitara™ プロセッサ データシートまたは AM62x Sitara™ プロセッサ データシートピン属性セクション、ならびに AM62L テクニカル リファレンス マニュアルまたは AM62x テクニカル リファレンス マニュアルブート モード ピンセクションを参照してください。

表 6-1 ブートおよびリセット信号の変更
要素 AM62x AM62Lx 設計上の注意
ブートストラップ ピン オプション
  • 16 本のブート モード ピン (BOOTMODE[15:0]) を使用
  • ピン数削減構成:4 本のブートストラップ ピン (BOOTMODE[15:12])
  • フル ピン構成:16 本のブートストラップ ピン (BOOTMODE[15:0])
ブート ピンはプルアップまたはプルダウンで固定し、フローティング状態にしないでください。詳細については、AM62L テクニカル リファレンス マニュアルブート モード ピン マッピング オプションセクションを参照してください。
ブート モード
  • UART
  • I2C EEPROM
  • OSPI/QSPI フラッシュ
  • GPMC NOR/NAND フラッシュ
  • シリアル NAND フラッシュ
  • SD カード
  • eMMC
  • USB
  • イーサネット
  • UART
  • I2C EEPROM 非対応
  • OSPI/QSPI フラッシュ
  • GPMC NAND (NOR なし) フラッシュ対応
  • シリアル NAND フラッシュ非対応
  • SD カード
  • eMMC
  • USB
  • イーサネット ブート非対応
AM62Lx では、旧ブート回路を削除することで BOM を削減し、設計を簡素化します。サポートされているオプションについては、AM62x Sitara™ プロセッサ データシートおよび AM62Lx Sitara™ プロセッサ データシートを参照してください。
リセット入力
  • MCU_PORz
  • MCU_RESETz
  • RESET_REQz
  • PORz
  • RESETz
  • RTC_PORz
  • MCU_PORz なし
該当なし
リセット出力
  • PORz_OUT
  • RESETSTATz
  • MCU_RESETSTATz
  • RESETSTATz
  • MCU_RESETSTATz なし
該当なし
ウェイク ピン
  • EXTINTn
  • MCU ドメイン上の一部 CAN/UART ピンでウェイク対応
  • EXTINTn
  • EXT_WAKEUP0/1
  • CAN/UART ウェイク非対応 (MCU 非搭載)
AM62Lx では、ウェイク ソースに接続されていない場合、EXT_WAKEUP0/1 を外部プルアップ抵抗を介して対応する電源に接続します。