JAJAA43 September 2025 AM623 , AM625 , AM62L
AM62Lx はオンチップ ADC を追加し、AM62x と比較して一部の機能を簡略化しています。アナログおよびその他のインターフェイスの比較表では、ADC、温度センサ、および PRU サポートの違いを示しています。
詳細については、該当する AM62x Sitara™ プロセッサ データシートまたは AM62Lx Sitara™ プロセッサ データシートのペリフェラルセクション、ならびに関連する E2E フォーラム。() の [FAQ] AM62x/AM62Lx 電圧および熱マネージャを参照してください。
| 機能 | AM62x | AM62Lx | 設計上の注意 |
|---|---|---|---|
| ADC |
|
|
VDDA_ADC に 1.8V を供給し、AM62Lx データシートの指示に従ってデカップリング コンデンサを実装します。 |
| 温度センサ |
|
|
内蔵温度センサの精度は ±5°C です。詳細は AM62Lx Sitara™ プロセッサ データシートの温度センサ特性セクションを参照してください。 |
| PRU-ICSS |
|
|
該当なし |