JAJAA43 September 2025 AM623 , AM625 , AM62L
AM62Lx では、1.8V 固定レールおよび常時動作ドメインに対応するため、新しい IO バッファ タイプが導入されています。また、フェールセーフ動作にも若干の変更があります。フェールセーフ動作の比較表では、いくつかの主要信号を比較しています。また、IO バッファ タイプの比較表では、AM62x と AM62Lx 間でのバッファ タイプの違いを示しています。
バッファ タイプの定義および推奨動作条件については、AM62x Sitara™ プロセッサ データシートまたは AM62Lx Sitara™ プロセッサ データシートの電気的特性セクションを参照してください。
| ピン/バッファ タイプ | AM62x フェールセーフ対応? | AM62Lx フェールセーフ対応? | 設計上の注意 |
|---|---|---|---|
| PORz、EXTINTn | あり | あり | 該当なし |
| MCU I2C0、WKUP I2C0 | あり | なし | 該当なし |
| I2C2 SDA、I2C2 SCL | なし | あり | 該当なし |
| VMON (1P8/3P3/VSYS) | あり | 非搭載 | VMON ピンの代わりに PMIC の Power-Good 信号を使用するには、電源アーキテクチャおよび PMIC に関する考慮事項セクションを参照してください。 |
| ピン/バッファ タイプ | AM62x 搭載? | AM62Lx 搭載? | 設計上の注意 |
| LVCMOS | あり | あり | 該当なし |
| 1P8-LVCMOS | なし | あり | 標準 1.8V CMOS バッファ、フェールセーフ対応なし。 |
| RTC - LVCMOS | なし | あり | RTC ドメイン IO、フェールセーフ対応なし。 |