JAJAA53 October   2025 AMC0300D , AMC0306M05 , AMC0306M25

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2詳細説明
    1. 2.1 コストを最適化した電源
      1. 2.1.1 トランス巻線
      2. 2.1.2 ツェナー ダイオード付きゲート ドライバ電源
      3. 2.1.3 LDO 付きゲート ドライバ電源
    2. 2.2 電源の簡素化:
      1. 2.2.1 統合型 DC/DC コンバータ電源
      2. 2.2.2 ディスクリート トランス
    3. 2.3 高電圧電力変換における絶縁型電流センシングの場所
      1. 2.3.1 はじめに
      2. 2.3.2 整流器 (AC/DC コンバータ)
      3. 2.3.3 DC/DC
      4. 2.3.4 インバータ (DC/AC コンバータ)
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料

インバータ (DC/AC コンバータ)

 インバータのブロック図 (DC/AC コンバータ)図 2-8 インバータのブロック図 (DC/AC コンバータ)

インバータは、DC 電圧を AC 電圧に変換する役割を果たします。インバータには、モーター制御用の絶縁型電流センシングが必要です。アプリケーションには、車載用のトラクション インバータまたは EESM や、モーター ドライブ アプリケーション向けのモーター制御などがあります。図 2-8の赤いボックスで示される最初の場所は、オプションのフィルタの前にある従来の場所です。最適な選択は、各相のハイサイド ゲート ドライバ電源を使用して対応するデバイスに電力を供給する、ゲート ドライバ付き設計を採用することです。2 つ目の位置は、図 2-8で青い箱で示されている正弦波の位置で、オプションのフィルタの後にあります。ゲート ドライバを使用しない設計を使用するのが最善の選択肢です。オプションのフィルタが必要になる理由は、多くあります。まず、この設計は、モーターとモーター コントローラが隣接していない工場の自動化などのアプリケーションで、周辺システムからのノイズを低減するために使用できます。次に、この設計は、電力段でのスイッチングによって発生する過渡的な過電圧を低減し、モーター巻線の損傷を防ぐためにも使用できます。