JAJAA53 October 2025 AMC0300D , AMC0306M05 , AMC0306M25
高電圧電力変換には、整流器 (AC/DC コンバータ) 、DC/DC コンバータ、インバータ (DC/AC コンバータ) の 3 つの主なシステムがあります。これら 3 つのシステムには、絶縁型電流センシングの場所が 7 つあります。このセクションでは、各検出位置に最適なハイサイド電源オプションと、絶縁型コンバータ製品ファミリの中から推奨されるデバイスについて説明します。表 2-1では、ハイサイド電源を「ゲート ドライバあり」と「ゲート ドライバなし」の 2 つのカテゴリに分けています。ゲート ドライバ電源が使用できる場合、TI は低コスト設計としてゲート ドライバ方式の採用を推奨しています。ゲートドライバ電源を活用することで、外付けシャント抵抗を考慮しても、ホール素子、CT、Rogowski などの競合技術よりも低コストで絶縁電流検出を実現できます。ゲート ドライバ電源を使用できない場合は、設計を簡素化するために、内蔵 DC/DC 電源オプション (AMC33xxデバイス) の使用を TI は推奨しています。
| ゲート ドライバ搭載 | ゲート ドライバが存在しません | ||
|---|---|---|---|
| ハイサイド電源のデザイン | LDO 付きゲート ドライバまたはツェナー ダイオード付きゲート ドライバ | 内蔵 DC/DC 電源 | トランス巻線またはディスクリート トランス |
| 推奨される絶縁型コンバータ デバイス | AMC0300D (-Q1)、 AMC0300R (-Q1)、 AMC0302D (-Q1)、AMC0302R (-Q1)、 AMC0306M05 (-Q1) または AMC0306M25 (-Q1) | AMC3301 (-Q1)、 AMC3302 (-Q1)、AMC3306M05 (-Q1)、AMC3306M25 (-Q1) または AMC131M03 (-Q1) | AMC0300D (-Q1)、 AMC0300R (-Q1)、 AMC0302D (-Q1)、AMC0302R (-Q1)、 AMC0306M05 (-Q1) または AMC0306M25 (-Q1) |